Eén-pijps systemen, QT, 65 °C - 85 °C
003Z0387
QT 65-85 °C, DN25-32, regelelement voor retourtemperatuurregeling
003Z0387
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Compatibel met AB-QM maat | DN 25-32 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Lengte capillaire buis [m] | 0.6 m |
| Material Description | QT 65-85°C (DN25-32) |
| Omschrijving | QT 65-85 °C, DN25-32, regelelement voor retourtemperatuurregeling |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Productgroep | Eén-pijps systemen |
| Producttype | QT |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 65 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.236 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.214 Kilogram |
| Volume | 1.425 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003338 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |