Danfoss logo
QT 65-85 DN10-20 thermostatic actuator

Eén-pijps systemen, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0386

QT 65-85 °C, DN10-20, regelelement voor retourtemperatuurregeling

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Compatibel met AB-QM maatDN 10-20
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Lengte capillaire buis [m]0.6 m
Material DescriptionQT 65-85°C (DN10-20)
OmschrijvingQT 65-85 °C, DN10-20, regelelement voor retourtemperatuurregeling
Product line28
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepEén-pijps systemen
Productnaam SCIP-dossierQT
ProducttypeQT
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]85 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]65 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.216 Kilogram
Netto gewicht0.214 Kilogram
Volume1.486 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279003192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm