Danfoss logo
AB-QT 003Z0384 1

Eén-pijps systemen, QT, 35 °C - 50 °C

003Z0384

QT 35-50 °C, DN 10-20, thermostatische motor voor retourtemperatuur regeling

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Compatibel met AB-QM maatDN 10-20
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Lengte capillaire buis [m]0.6 m
Material DescriptionQT thermostatic element
OmschrijvingQT 35-50 °C, DN 10-20, thermostatische motor voor retourtemperatuur regeling
Product line28
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepEén-pijps systemen
Productnaam SCIP-dossierQT
ProducttypeQT
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]50 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]35 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.23 Kilogram
Netto gewicht0.214 Kilogram
Volume1.441 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104012964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm