CCR3+
003Z0396
CCR3+ Regelaar, retour temperatuur regelaar en temperatuur registratie
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: 1-pijps oplossingen
003Z0396
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geregelde stijgleidingen (basis) | 20 |
| Aantal geregelde stijgleidingen (parallelle aansluiting) | 36 |
| Alarm uitgangssignaal [A] | 1.000 A |
| Alarm uitgangssignaal DC [V] | 24 V |
| Algoritme type | PWM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Data-communicatie protocollen | Modbus RTU RS485Modbus TCP/IP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energieverbruik [standby] [W] | 10.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| Installatie | DIN-rail 35 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| IP protection class | IP20 |
| Label product | Yes |
| Material Description | CCR3+ Controller |
| Motortype | NO (normaal open) |
| Omschrijving | CCR3+ Regelaar, retour temperatuur regelaar en temperatuur registratie |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Eén-pijps systemen |
| Producttype | CCR3+ |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Uitgangssignaal naar motoren [A] | 1.0 A |
| Uitgangssignaal naar motoren [V] | 24 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.448 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.3 Kilogram |
| Volume | 1.309 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |