MTCV PURE, Versie: A, DN 15
003Z6515
MTCV PURE A VERSION DN15
003Z6515
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Binnendraad ISO 7/1Rp ¾ |
| Afsluitermaat | DN 15 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Desinfectie functie | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 10 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 100 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Fabrieks instelling [°C] | 50 °C |
| Goedkeuringstype | N/A |
| Kvs-waarden [m³/u] | 1.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | MTCV PURE A VERSION DN15 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 100 °C |
| Omschrijving | MTCV PURE A VERSION DN15 |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Thermostatische tapwaterregeling |
| Producttype | MTCV PURE |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 35 °C |
| Ventielbodymateriaal | Rg+ |
| Versie | A |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.567 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.533 Kilogram |
| Volume | 0.534 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162502785 |
| Proposition 65 | No significant risk |