Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versie: O, DN 20

003Z0553

MTCV DN 20, 0-versie multifunctionele thermostatische circulatieregelafsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad ISO 7/1Rp ½
AfsluitermaatDN 20
Batterijen inbegrepenNo
Desinfectie functieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 10
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]100 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Fabrieks instelling [°C]50 °C
GoedkeuringstypeACSPZH
Kvs-waarden [m³/u]1.80 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionMTCV 0 VERSION DN20 Rg5
Mediatemperatuur [°C] [Max]100 °C
OmschrijvingMTCV DN 20, 0-versie multifunctionele thermostatische circulatieregelafsluiter
Product line28
ProductgroepThermostatische tapwaterregeling
ProducttypeMTCV
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]60 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]35 °C
VentielbodymateriaalRg5
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.61 Kilogram
Netto gewicht0.61 Kilogram
Volume0.524 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421547274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm