Danfoss logo
ASV-M 003L7702

CDT, DN 50, Buitendraad

003Z7702

CDT DN 50, binnendraad, afsluiter
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Partnerafsluiters

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBuitendraad
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 50
AftapfunctieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]150 KPa
FlowbegrenzingJa
Instel schaalNee
Kvs-waarden [m³/u]16.00 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionCDT Lockshield valve DN 50
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Montage positieAanvoerleiding
OmschrijvingCDT DN 50, binnendraad, afsluiter
Product line28
ProductgroepAutomatisch balanceren
ProducttypeCDT
VentielbodymateriaalMessing

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.945 Kilogram
Netto gewicht1.945 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume2.466 Liter
EAN/UPC5710104095608