CDT, DN 32, Binnendraad
003Z7694
CDT DN 32, binnendraad, afsluiter
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Partnerafsluiters
003Z7694
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Binnendraad |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 32 |
| Aftapfunctie | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Instel schaal | Nee |
| Kvs-waarden [m³/u] | 6.30 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | CDT DN 32 int. thread |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Montage positie | Aanvoerleiding |
| Omschrijving | CDT DN 32, binnendraad, afsluiter |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Automatisch balanceren |
| Producttype | CDT |
| Ventielbodymateriaal | Messing |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.336 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.336 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 8.573 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095585 |