Danfoss logo
ASV-M 003L7696

ASV-M, DN 32, Buitendraad

003L7699

ASV-M DN 32, buitendraad, afsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBuitendraad
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 32
AftapfunctieNee
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]150 KPa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingJa
Instel schaalNee
Kvs-waarden [m³/u]6.30 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionASV-M DN 32 EXTERNALTHREAD
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Montage positieAanvoerleiding
OmschrijvingASV-M DN 32, buitendraad, afsluiter
Product line28
ProductgroepAutomatisch balanceren
Productnaam SCIP-dossier"ASV-I/M"
ProducttypeASV-M
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
VentielbodymateriaalMessing
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.35 Kilogram
Netto gewicht1.338 Kilogram
Volume8.485 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421528143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm