ASV-M, DN 40, Binnendraad
003L7695
ASV-M DN 40, binnendraad, afsluiter
003L7695
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Binnendraad |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 40 |
| Aftapfunctie | Nee |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 150 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Instel schaal | Nee |
| Kvs-waarden [m³/u] | 10.00 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | ASV-M DN 40 INT.THR. |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Montage positie | Aanvoerleiding |
| Omschrijving | ASV-M DN 40, binnendraad, afsluiter |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Automatisch balanceren |
| Productnaam SCIP-dossier | "ASV-I/M" |
| Producttype | ASV-M |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| Ventielbodymateriaal | Messing |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.478 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.46 Kilogram |
| Volume | 8.319 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |