Danfoss logo
ASV-I 003L7646

ASV-I, DN 15, Buitendraad

003L7646

ASV-I DN 15, buitendraad, regelafsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBuitendraad
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 15
AftapfunctieNee
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]150 KPa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingJa
Instel schaalJa
Kvs-waarden [m³/u]1.60 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionASV-I DN 15 EXTERNAL THREAD
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Montage positieAanvoerleiding
OmschrijvingASV-I DN 15, buitendraad, regelafsluiter
Product line28
ProductgroepAutomatisch balanceren
Productnaam SCIP-dossier"ASV-I/M"
ProducttypeASV-I
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
VentielbodymateriaalMessing
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.348 Kilogram
Netto gewicht0.343 Kilogram
Volume1.8 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421527962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm