ASV-D, DN 50, Binnendraad
003Z7013
ASV-D valve DN 50
003Z7013
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Binnendraad |
| Afsluitermaat | DN 50 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Kvs-waarden [m³/u] | 40.00 m³/h |
| Material Description | ASV-D DN50 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | ASV-D valve DN 50 |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Automatisch balanceren |
| Productnaam SCIP-dossier | MSV-D/ASV-D |
| Producttype | ASV-D |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS-conform | Out of scope |
| SCIP-dossiernr. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| Ventielbodymateriaal | CW 617N |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.43 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.38 Kilogram |
| Volume | 3.465 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617943 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |