Danfoss logo
ASV-BD 003Z4042

ASV-BD PURE, DN 20, Binnendraad

003Z4942

ASV-BD, DN 20, Internal thread

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 20
AftapfunctieOptioneel via accessoire
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 20
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min]10 KPa
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FlowbegrenzingJa
Instel schaalJa
Kvs-waarden [m³/u]6.00 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN20 G¾"
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Montage positieAanvoerleiding
OmschrijvingASV-BD, DN 20, Internal thread
Product line28
ProductgroepAutomatisch balanceren
ProducttypeASV-BD PURE
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RoHS-conformOut of scope
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.88 Kilogram
Netto gewicht0.876 Kilogram
Volume2.235 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162508763
Proposition 65No significant risk