Danfoss logo
ASV-BD 003Z4043

ASV-BD, DN 25, Binnendraad

003Z4043

ASV-BD DN 25, binnendraad, afsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 25
AftapfunctieOptioneel via accessoire
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 20
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min]10 KPa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FlowbegrenzingJa
Instel schaalJa
Kvs-waarden [m³/u]9.50 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionASV-BD DN25
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Montage positieAanvoerleiding
OmschrijvingASV-BD DN 25, binnendraad, afsluiter
Product line28
ProductgroepAutomatisch balanceren
Productnaam SCIP-dossier"ASV-BD"
ProducttypeASV-BD
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
VentielbodymateriaalDZR messing
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.042 Kilogram
Netto gewicht1.042 Kilogram
Volume2.261 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420114668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm