ASV-BD, DN 15, Binnendraad
003Z4041
ASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve
003Z4041
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Binnendraad |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 15 |
| Aftapfunctie | Optioneel via accessoire |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 20 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Min] | 10 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Instel schaal | Ja |
| Kvs-waarden [m³/u] | 3.00 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | ASV-BD DN15 Int. |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Montage positie | Aanvoerleiding |
| Omschrijving | ASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Automatisch balanceren |
| Productnaam SCIP-dossier | "ASV-BD" |
| Producttype | ASV-BD |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890 |
| Ventielbodymateriaal | DZR messing |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.818 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.806 Kilogram |
| Volume | 2.189 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |