Danfoss logo
ASV 4th generation

ASV-PV 4G PURE, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, Binnendraad, Met isolatie

003Z5623

ASV-PV PURE DN25 5-25 kPa

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 25
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 16
Drukverschil instelling [kPa] [Max]25 KPa
Drukverschil instelling [kPa] [Min]5 KPa
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]250 KPa
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fabrieks instelling [kPa]10 KPa
Impulsleiding lengte [m]1.5 m
IsolatieMet isolatie
Kenmerkend
Waarde
Kvs-waarden [m³/u]4.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-PV PURE DN25 5-25 kPa
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
Montage positieRetourleiding
OmschrijvingASV-PV PURE DN25 5-25 kPa
Product line28
ProductgroepAutomatisch balanceren
ProducttypeASV-PV 4G PURE
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RoHS-conformOut of scope
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.448 Kilogram
Netto gewicht1.093 Kilogram
Volume3.398 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162499528
Proposition 65No significant risk