UK regelpakketten
087N9518NF
UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB
087N9518NF
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.022 kg |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.044 kg |
| Batterij aantal | 2 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Bedradingscentrum | WC4B |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Motorgestuurde afsluiter | 2 x HP22 |
| Omschrijving | UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Productgroep | UK regelpakketten |
| Producttype | Overige verpakkingen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type kamerthermostaat | TPOneM + TPOneB |
| Type tijdklok | ZONDER TIMER |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.86 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.85 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 7.894 Liter |
| EAN/UPC | 5714279436099 |