UK regelpakketten
087N9518MP
UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Control packs
087N9518MP
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.001 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.001 |
| 2 Secundaire accu gewicht kg | 0.022 |
| 2 secundaire accu TOT gewicht kg | 0.044 |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Bedradingscentrum | WC4B |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energielabel | 1 g |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Gewicht per accu | 2 |
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
| Omschrijving | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
| Ontvangers | RX1-S |
| Product line | 03 |
| Productgroep | UK regelpakketten |
| Producttype | Overige verpakkingen |
| Secundaire accu Gewicht per accu | Alkaline AA |
| Secundaire batterij Aantal batterijen | 1.5 V |
| Spanning secundaire accu | 23 g |
| Type kamerthermostaat | TPOneM + TPOneRF |
| Type tijdklok | ZONDER TIMER |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.95 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.95 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 8.348 Liter |
| EAN/UPC | 5714279436075 |