UK regelpakketten
087N8500LD
FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Control packs
087N8500LD
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.003 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.003 |
| 2 Secundaire accu gewicht kg | 0.023 |
| 2 secundaire accu TOT gewicht kg | 0.046 |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energielabel | 3 g |
| Gewicht per accu | 2 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| Medium | N |
| Omschrijving | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| Ontvangers | RX1S |
| Product line | 03 |
| Productgroep | UK regelpakketten |
| Producttype | Overige verpakkingen |
| Secundaire accu Gewicht per accu | Alkaline AA |
| Secundaire batterij Aantal batterijen | 1.5 V |
| Spanning secundaire accu | 23 g |
| Type kamerthermostaat | RET2000BRF |
| Type tijdklok | FP715 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.752 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.752 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.249 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5013567423026 |