Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TP5000M-WB

UK regelpakketten

087N6520H4

UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Control packs

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.003
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.006
2 Secundaire accu gewicht kg0.023
2 secundaire accu TOT gewicht kg0.092
Batterij aantal2
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamLithium Manganese dioxide (CR2354)
BedradingscentrumWC4B
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energielabel3 g
Kenmerkend
Waarde
Gewicht per accu4
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Motorgestuurde afsluiter2 x HP22
OmschrijvingUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Product line03
ProductgroepUK regelpakketten
ProducttypeOverige verpakkingen
Secundaire accu Gewicht per accuAlkaline AA
Secundaire batterij Aantal batterijen1.5 V
Spanning secundaire accu23 g
Type kamerthermostaatTP5000
Type tijdklokZONDER TIMER

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.742 Kilogram
Netto gewicht2.389 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume7.781 Liter
EAN/UPC5013567420025