UK regelpakketten
087N652005
UNTIMED-HS3-ATC-WB
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Control packs
087N652005
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedradingscentrum | WC4B |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Buisthermostaat | ATC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | UNTIMED-HS3-ATC-WB |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Medium | N |
| Motorgestuurde afsluiter | HS3 |
| Omschrijving | UNTIMED-HS3-ATC-WB |
| Product line | 03 |
| Productgroep | UK regelpakketten |
| Producttype | Overige verpakkingen |
| Type tijdklok | ZONDER TIMER |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.754 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.542 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 7.187 Liter |
| EAN/UPC | 5013567996681 |