UK regelpakketten
087N6314
FP720-HP22(2)-ATC-RMT-WB
087N6314
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.001 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.001 |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Bedradingscentrum | WC4B |
| Buisthermostaat | ATC |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Energielabel | 1 g |
| Material Description | FP720-HP22(2)-ATC-RMT-WB |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Motorgestuurde afsluiter | 2 x HP22 |
| Omschrijving | FP720-HP22(2)-ATC-RMT-WB |
| Product line | 03 |
| Productgroep | UK regelpakketten |
| Producttype | Overige verpakkingen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type kamerthermostaat | RMT230 |
| Type tijdklok | FP720 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.79 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.8 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 8.178 Liter |
| EAN/UPC | 5714279400144 |