Danfoss logo
FP720_TS710_RET1001M

UK regelpakketten

087N6307

TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Control packs

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.001
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.001
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BedradingscentrumWC4B
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Energielabel1 g
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Motorgestuurde afsluiter2 x HP22
OmschrijvingTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Product line03
ProductgroepUK regelpakketten
ProducttypeOverige verpakkingen
Type kamerthermostaat2 x RET1001M
Type tijdklokTS710

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.787 Kilogram
Netto gewicht2.7 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume8.064 Liter
EAN/UPC5714279392999