Danfoss logo
HS3+ATC

UK regelpakketten

087N6304

FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Control packs

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.001
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.001
2 Secundaire accu gewicht kg0.022
2 secundaire accu TOT gewicht kg0.044
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
BedradingscentrumWC4B
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BuisthermostaatATC
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energielabel1 g
Kenmerkend
Waarde
Gewicht per accu2
Material DescriptionFP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Motorgestuurde afsluiterHS3
OmschrijvingFP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
OntvangersRX1-S
Product line03
ProductgroepUK regelpakketten
ProducttypeOverige verpakkingen
Secundaire accu Gewicht per accuAlkaline AA
Secundaire batterij Aantal batterijen1.5 V
Spanning secundaire accu23 g
Type kamerthermostaatRET2001RF
Type tijdklokFP720

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.3 Kilogram
Netto gewicht2.3 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume7.941 Liter
EAN/UPC5714279392975