Heat Exchanger 270mm, V1.25
089F2023
Heat Exchanger 270mm, V1.25
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires voor ventilatie met warmteterugwinning
089F2023
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gebruik | V1.25, V1.25-R |
| Material Description | Heat Exchanger 270mm, V1.25 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Heat Exchanger 270mm, V1.25 |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Producttype | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.16 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.16 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 58.741 Liter |
| EAN/UPC | 5702425110788 |