Danfoss logo
Spare Parts for Danfoss Air Units_089F0263

Wall Bracket.

089F0263

Wall Bracket.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires voor ventilatie met warmteterugwinning

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]530.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Gebruikw1, w2
Material Descriptionconnection bracket
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingWall Bracket.
Product line67
ProductgroepVentilatietoebehoren en reserveonderdelen
ProducttypeSpare Parts for Danfoss Air Units
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.52 Kilogram
Netto gewicht0.52 Kilogram
Volume2.705 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420094700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm