DANFOSS CCM Module
089F0257
DANFOSS CCM Module, Wireless, Z-wave
089F0257
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte [mm] | 80.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte [mm] | 26 mm |
| Draadloze standaard | Z-wave |
| Draadloze verbinding [m] [Max] | 30 m |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruik | w1, w2, a2, a3 |
| Hoogte [mm] | 80 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Interfaces | Wireless |
| Kleur | Wit RAL 9010 |
| Material Description | DANFOSS CCM Module |
| Omschrijving | DANFOSS CCM Module |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Ventilatietoebehoren en reserveonderdelen |
| Producttype | Regelaars voor Danfoss Air-units |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Voedingsspanningtype | voedingsspanningseenheid |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.092 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.09 Kilogram |
| Volume | 0.381 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094649 |
| Proposition 65 | No significant risk |