Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Microplatenwarmtewisselaar, XBDW22H-1, Aantal plaatjes: 22

004H4366

16 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm18 mm
Aansluitlengte 2, mm18 mm
Aansluitlengte zijde 1 [mm]18 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]18 mm
Aansluitmaat 13/4
Aansluitmaat 23/4
AansluitstandaardDIN ISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes22
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringKIWAPEDSVGWWRAS
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]72 mm
Material DescriptionXBDW22H-22 (DW-B)
Material Description (Short TeXBDW22H-1-22_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4571
PlaatpatroonH
Plate material no.1.4571
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXBDW22H-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Totale breedte [mm]119 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]376 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]329.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]16 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.034 Kilogram
Netto gewicht4.79 Kilogram
Volume10.135 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425136061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm