Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Microplatenwarmtewisselaar, XB66H-1, Aantal plaatjes: 200

004B1999

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm80 mm
Aansluitlengte 2, mm80 mm
Aansluitlengte zijde 1 [mm]80 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]80 mm
Aansluitmaat 1DN65
Aansluitmaat 2DN65
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1FLANGE
Aansluittype 2FLANGE
Aantal plaatjes200
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FabrikantnaamDanfoss
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]180 mm
Material DescriptionXB66H-1-200_2Cu_25_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-200_2Cu_25_S1_2DN65CF_
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonH
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB66H-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]296 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]706 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]583.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht134 Kilogram
Netto gewicht108.5 Kilogram
Volume360 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104048031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm