Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Microplatenwarmtewisselaar, XB66H-1, Aantal plaatjes: 180

004B1998

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]80 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]80 mm
AansluitstandaardISO 228/1
Aantal plaatjes180
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
Connection length 1 [mm]80 mm
Connection length 2 [mm]80 mm
Connection size 1DN65
Connection size 2DN65
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]180 mm
Material DescriptionXB66H-1-180_2Cu_25_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-180_2Cu_25_S1_2DN65CF_
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonH
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB66H-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]296 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]706 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]583.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht118.5 Kilogram
Netto gewicht99.1 Kilogram
Volume261.6 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104048024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm