Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Microplatenwarmtewisselaar, XB61L-1, Aantal plaatjes: 200

004B3443

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm50 mm
Aansluitlengte 2, mm50 mm
Aansluitlengte zijde 1 [mm]52 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]52 mm
Aansluitmaat 12
Aansluitmaat 22
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes200
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FabrikantnaamDanfoss
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]174 mm
Material DescriptionXB61L-1-200_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material Description (Short TeXB61L-1-200_2Cu_25_S1_7G2_SB
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonL
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB61L-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]243 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]525 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]456.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.239 L
Volume per channel 2 [l]0.239 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht80.9 Kilogram
Netto gewicht70 Kilogram
Volume192 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425090257
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm