Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Microplatenwarmtewisselaar, XB59M-1, Aantal plaatjes: 120

004B1939

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]52 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]52 mm
Aansluitmaat 12
Aansluitmaat 22
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes120
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FabrikantnaamDanfoss
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]92 mm
Material DescriptionXB59M-1-120_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description (Short TeXB59M-1-120_2Cu_25_S1_2G2_SB
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonM
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB59M-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]186 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]613 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]519.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht47 Kilogram
Netto gewicht38.7 Kilogram
Volume166.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104032467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm