Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Microplatenwarmtewisselaar, XB59M-1, Aantal plaatjes: 80

004B1934

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm50 mm
Aansluitlengte 2, mm50 mm
Aansluitlengte zijde 1 [mm]52 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]52 mm
Aansluitmaat 12
Aansluitmaat 22
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes80
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FabrikantnaamDanfoss
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]92 mm
Material DescriptionXB59M-1-80_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description (Short TeXB59M-1-80_2Cu_25_S1_2G2_SB
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonM
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB59M-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]186 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]613 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]519.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht29.801 Kilogram
Netto gewicht27.9 Kilogram
Volume40.716 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104032429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm