Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Microplatenwarmtewisselaar, XB52M-2, Aantal plaatjes: 120

079G1799

25 bar, Soldeermateriaal: CoResist

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm50 mm
Aansluitlengte 2, mm50 mm
Aantal plaatjes120
Aantal trappen2
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]170 mm
Material DescriptionXB52M-2-60/60_2CN_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-60/60_2CN_25_S21_2G2
PlaatpatroonM
Plate material no.1.4404
Product line31
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB52M-2
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCoResist
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]257 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]467 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht45.79 Kilogram
Netto gewicht40.1 Kilogram
Volume137.6 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162684559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm