Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Microplatenwarmtewisselaar, XB52M-2, Aantal plaatjes: 112

079G1798

25 bar, Soldeermateriaal: CoResist

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal plaatjes112
Aantal trappen2
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]170 mm
Material DescriptionXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
PlaatpatroonM
Plate material no.1.4404
Product line31
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB52M-2
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCoResist
Temperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]257 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]467 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht43.63 Kilogram
Netto gewicht37.94 Kilogram
Volume144 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162684528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm