Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Microplatenwarmtewisselaar, XB52M-2, Aantal plaatjes: 60

004H4553

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]50 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]50 mm
Aansluitmaat 12
Aansluitmaat 22
AansluitstandaardDIN ISO 228/1
Aansluittype 1LPM Connection
Aansluittype 2LPM Connection
Aantal plaatjes60
Aantal trappen2
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieI
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]170 mm
Material DescriptionXB52M-2-30/30_2Cu_25_S21_7L2
Material Description (Short TeXB52M-2-30/30_2Cu_25_S21_7L2
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonM
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB52M-2
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Totale breedte [mm]256 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]466 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]379.0 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht27.169 Kilogram
Netto gewicht23.9 Kilogram
Volume55.148 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425114380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm