Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Microplatenwarmtewisselaar, XB52M-1, Aantal plaatjes: 120

004H4532

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm50 mm
Aansluitlengte 2, mm50 mm
Aansluitlengte zijde 1 [mm]50 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]50 mm
Aansluitmaat 12
Aansluitmaat 22
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes120
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FabrikantnaamDanfoss
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]170 mm
Material DescriptionXB52M-1-120_2Cu_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-120_2Cu_25_S1_2G2
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonM
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB52M-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]256 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]466 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]379.0 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht43.5 Kilogram
Netto gewicht40.1 Kilogram
Volume115.995 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425113895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm