Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Microplatenwarmtewisselaar, XB37H-1, Aantal plaatjes: 40

004H7306

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]20 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]20 mm
Aansluitmaat 11
Aansluitmaat 21
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes40
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieI
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FabrikantnaamDanfoss
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]72 mm
Material DescriptionXB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L20
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonH
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB37H-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]119 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]525 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]479.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.069 L
Volume per channel 2 [l]0.069 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.675 Kilogram
Netto gewicht8.3 Kilogram
Volume11.404 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425095832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm