Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Microplatenwarmtewisselaar, XB37M-1, Aantal plaatjes: 26

004H4655

16 bar, Soldeermateriaal: Roestvrij staal

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm20 mm
Aansluitlengte 2, mm20 mm
Aansluitlengte zijde 1 [mm]20 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]20 mm
Aansluitmaat 11
Aansluitmaat 21
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes26
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]72 mm
Material DescriptionXB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonM
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB37M-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalRoestvrij staal
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]119 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]525 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]479.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]16 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.383 Kilogram
Netto gewicht6.188 Kilogram
Volume10.628 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425143076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm