Danfoss logo
XB25H

Microplatenwarmtewisselaar, XB25H-1, Aantal plaatjes: 24

004H4328

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm20 mm
Aansluitlengte 2, mm20 mm
Aansluitmaat 13/4
Aansluitmaat 23/4
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes24
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]45 mm
Material DescriptionXB25H-1-24_2_25_A_2G3/4
Material Description (Short TeXB25H-1-24_2Cu_25_S1_2G3/4
Kenmerkend
Waarde
PlaatpatroonH
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB25H-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]95 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]491 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.059 L
Volume per channel 2 [l]0.059 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.64 Kilogram
Netto gewicht3.15 Kilogram
Volume8.663 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425134173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm