Microplatenwarmtewisselaar, XB12L-1, Aantal plaatjes: 36
079H9655
25 bar, Soldeermateriaal: Koper
079H9655
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitlengte zijde 1 [mm] | 25 mm |
| Aansluitlengte zijde 2 [mm] | 25 mm |
| Aansluitmaat 1 | 5/4 |
| Aansluitmaat 2 | 5/4 |
| Aansluitstandaard | DIN ISO 228/1 |
| Aansluittype 1 | G |
| Aansluittype 2 | G |
| Aantal plaatjes | 36 |
| Aantal trappen | 1 |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Connection length 1 [mm] | 25 mm |
| Connection length 2 [mm] | 25 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Goedkeuring | PED |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Horizontaal midden patrijspoort [mm] | 63 mm |
| Material Description | XB12L-1-36_2Cu_25_S21_7G5/4 |
| Material Description (Short Te | XB12L-1-36_2Cu_25_S21_7G5/4 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Plaatmateriaal | 1.4404 |
| Plaatpatroon | L |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Microplatenwarmtewisselaar |
| Producttype | XB12L-1 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | Koper |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 180 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
| Totale breedte [mm] | 118 mm |
| Totale hoogte zonder voeten [mm] | 289 mm |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vertical center porthole 1[mm] | 234 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 234 mm |
| Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm] | 234.0 mm |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Volume per channel 1 [l] | 0.045 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.045 L |
| Werkdruk zijde 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Werkdruk zijde 2 [bar] [Max] | 25 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.8 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.34 Kilogram |
| Volume | 5.07 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279051650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |