Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Microplatenwarmtewisselaar, XB12M-2, Aantal plaatjes: 52

004H7621

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm20 mm
Aansluitlengte 2, mm20 mm
Aansluitlengte zijde 1 [mm]20 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]20 mm
Aansluitmaat 11
Aansluitmaat 21
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes52
Aantal trappen2
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FabrikantnaamDanfoss
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]65 mm
Material DescriptionXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Material Description (Short TeXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonM
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB12M-2
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]118 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]289 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]235.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.738 Kilogram
Netto gewicht5.36 Kilogram
Volume7.098 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425109485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm