Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Microplatenwarmtewisselaar, XB12H-1, Aantal plaatjes: 30

004H7559

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm25 mm
Aansluitlengte 2, mm25 mm
Aansluitlengte zijde 1 [mm]25 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]25 mm
Aansluitmaat 15/4
Aansluitmaat 25/4
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes30
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FabrikantnaamDanfoss
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]63 mm
Material DescriptionXB12H-1-30_2Cu_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-30_2Cu_S1_7G5/4
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonH
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB12H-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]118 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]289 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]234.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.046 Kilogram
Netto gewicht3.88 Kilogram
Volume5.336 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425108938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm