Danfoss logo
XB05-Left

Microplatenwarmtewisselaar, XB05H-1, Aantal plaatjes: 10

079G1648

10 bar, Soldeermateriaal: Roestvrij staal

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm20 mm
Aansluitlengte 2, mm20 mm
Aansluitmaat 13/4
Aansluitmaat 23/4
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes10
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat150 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]42 mm
Material DescriptionXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP
Kenmerkend
Waarde
PlaatpatroonH
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB05H-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalRoestvrij staal
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]76 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]312 mm
VerpakkingIndustriële verpakking
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]10 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.232 Kilogram
Netto gewicht0.95 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume504.48 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm