Microplatenwarmtewisselaar, XB05H-1, Aantal plaatjes: 40
079G1632
25 bar, Soldeermateriaal: CoResist
079G1632
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat 1 | 3/4 |
| Aansluitmaat 2 | 3/4 |
| Aansluitstandaard | ISO 228/1 |
| Aansluittype 1 | G |
| Aansluittype 2 | G |
| Aantal plaatjes | 40 |
| Aantal trappen | 1 |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | PED |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 150 pc |
| Horizontaal midden patrijspoort [mm] | 42 mm |
| Material Description | XB05H-1-40_2CN_25_S1_2G3/4_IP150 |
| Material Description (Short Te | XB05H-1-40_2CN_25_S1_2G3/4_IP1 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Plaatpatroon | H |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Microplatenwarmtewisselaar |
| Producttype | XB05H-1 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | CoResist |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 180 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -196 °C |
| Totale breedte [mm] | 76 mm |
| Totale hoogte zonder voeten [mm] | 312 mm |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Vertical center porthole 1[mm] | 278 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 278 mm |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Volume per channel 1 [l] | 0.016 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.016 L |
| Werkdruk zijde 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Werkdruk zijde 2 [bar] [Max] | 25 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.642 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.28 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 677.28 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |