Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Microplatenwarmtewisselaar, XB05X-1, Aantal plaatjes: 60

079G1261

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm20 mm
Aansluitlengte 2, mm20 mm
Aansluitlengte zijde 1 [mm]20 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]20 mm
Aansluitmaat 13/4
Aansluitmaat 23/4
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes60
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat150 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]42 mm
Material DescriptionXB05X-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05X-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonX
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB05X-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]76 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]312 mm
VerpakkingIndustriële verpakking
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]278.0 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.75 Kilogram
Netto gewicht3.21 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume2.89 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm