Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Microplatenwarmtewisselaar, XB05X-1, Aantal plaatjes: 10

079G1231

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm20 mm
Aansluitlengte 2, mm20 mm
Aansluitlengte zijde 1 [mm]20 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]20 mm
Aansluitmaat 13/4
Aansluitmaat 23/4
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes10
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieI
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)278.0
Depth (EF000049)315
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)98
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]42 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB05X-1-10_2_25_A_2G3/4
Material Description (Short TeXB05X-1-10_2Cu_25_S1_2G3/4
Max. supply temperature (EF001707)150
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)3/4 inch (20)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)3/4 inch (20)
Kenmerkend
Waarde
Number of plates (EF021092)10
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonX
Plate material no.1.4404
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB05X-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
SoldeermateriaalKoper
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]76 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]312 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]278.0 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar
Width (EF000008)76.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.112 Kilogram
Netto gewicht0.96 Kilogram
Volume2.778 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279004182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm