Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, XB51H-2, Aantal plaatjes: 60

004B3615

25 bar, Soldeermateriaal: Koper
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: XB04, XB24, XB51, XB70

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]50 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]50 mm
AansluitstandaardDIN ISO 228/1
Aantal plaatjes60
Aantal trappen2
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FabrikantnaamDANFOSS LPM
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]170 mm
Material DescriptionXB51H-2-30/30_2_25_G_1G2_1G2
Material Description (Short TeXB51H-2-30/30_2_25_G_1G2_1G2
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonH
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeXB51H-2
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Totale breedte [mm]256 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]466 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]380.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht34.259 Kilogram
Netto gewicht34.259 Kilogram
Volume40.992 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421901168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm