Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, XB51H-1, Aantal plaatjes: 100
004B1111
25 bar, Soldeermateriaal: Koper
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1111
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitlengte zijde 1 [mm] | 90 mm |
| Aansluitlengte zijde 2 [mm] | 90 mm |
| Aansluitstandaard | EN 1092 |
| Aantal plaatjes | 100 |
| Aantal trappen | 1 |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Categorie | II |
| Connection length 1 [mm] | 90 mm |
| Connection length 2 [mm] | 90 mm |
| Connection size 1 | DN50 |
| Connection size 2 | DN50 |
| Connection type 1 | FLANGE |
| Connection type 2 | FLANGE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Goedkeuring | PED |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Horizontaal midden patrijspoort [mm] | 170 mm |
| Material Description | XB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50 |
| Material Description (Short Te | XB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Plaatmateriaal | 1.4404 |
| Plaatpatroon | H |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Gesoldeerde platenwarmtewisselaar |
| Producttype | XB51H-1 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | Koper |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 180 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
| Totale breedte [mm] | 256 mm |
| Totale hoogte zonder voeten [mm] | 466 mm |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm] | 380.0 mm |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
| Werkdruk zijde 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Werkdruk zijde 2 [bar] [Max] | 25 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 61 Kilogram |
| Netto gewicht | 61 Kilogram |
| Volume | 86.24 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421903544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |