Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, XB04-2

004B1042

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]20 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]20 mm
AansluitstandaardDIN ISO 228/1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionXB04-2-50/50 G3/4Ax20mm
Kenmerkend
Waarde
Material Description (Short TeXB04-2-50/50 G3/4Ax20mm
Plaatmateriaal1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeXB04-2
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]248.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10 Kilogram
Netto gewicht10 Kilogram
Volume10.687 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560369438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm